Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Sens de montage
-
Avec clou
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des modules d'insertion
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Adapté à une boîte de sol
-
Avec vis
-
Adapté à un canal d'allège
-
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
-
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
-
Montage encastré
-
Avec boîte d'encastrement
BTICINO
MAGIC
Réf. 5367R
SUPPORT MAGIC 1 MODULE ETROITE - PLASTIQUE
2,25 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.