Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Capacité des bornes
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Technique de raccordement
-
Technique de raccordement
-
Mode de pose
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 079150L
Mosaic sortie de câble 2 mod noir
23,01 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 077551
Mosaic sortie de câble 16A 2 mod. Blanc
22,04 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 077550
Mosaic sortie de câble 20A 2 mod. Blanc
19,43 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 077552
Mosaic sortie de fil diam. 8mm 1 mod. Blanc
10,00 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.