SORTIE DE CABLE LIGHT DIAM. 9MM
LIVINGLIGHT
BTICINO
SORTIE DE CABLE LIGHT DIAM. 9MM
Réf. N4953
EAN.
8012199018126
SORTIE DE CABLE LIGHT DIAM. 9MM
Groupe produit : B21
2,76 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Capacité des bornes | Sans |
Technique de raccordement | Sans borne |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 21.8 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 47 mm |
Profondeur d'appareil | 21 mm |
Profondeur d'encastrement | 21 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez