SONNERIE MAGIC 12V - 8VA
MAGIC
BTICINO
SONNERIE MAGIC 12V - 8VA
Réf. 5031N
EAN.
8012199019512
SONNERIE MAGIC 12V - 8VA
Groupe produit : B11
37,43 €
/
pièce
Unité d'emballage
5 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Noir |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 80 dB |
Tension nominale (Un) | 12-12 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Type de courant | AC |
Consommation d'électricité | 5-5 A |
Batterie incorporée | Non |
Mode de pose | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Largeur en nombre de modules | 23.1 |
Sans fil | Non |
---|---|
Largeur | 23.1 mm |
Hauteur | 42.3 mm |
Profondeur | 44.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
1 document
Brochures
Sélectionnez