Soluflex Plot H70 polyprop.noir
SOLUFLEX
LEGRAND
Soluflex Plot H70 polyprop.noir
Réf. 8407000
EAN.
8714161298672
Soluflex Plot H70 polyprop.noir
Groupe produit : V09
1,67 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 70 mm |
---|---|
Charge ponctuelle par 25x25 mm | 1500 N |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polypropylène (PP) |
Sans halogène | Non |
---|---|
Recyclable | Oui |
Couleur | Noir |
Classe d'inflammabilité selon DIN 4102 | Autre |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez