Aller au contenu principal
Logo print

Soliroc prise 2P+T schuko ss volet 10/16A 250V IP55 IK10

SOLIROC LEGRAND

Soliroc prise 2P+T schuko ss volet 10/16A 250V IP55 IK10

Réf. 077836 EAN. 3245060778361

Soliroc prise 2P+T schuko ss volet 10/16A 250V IP55 IK10

1
Groupe produit : 70
58,02 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Prise CEE 7/3 (type F)
Type de contact de protection Autre
Nombre de contacts actifs (ronds) 1
Nombre de contacts actifs (plats) 0
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Nombre de ports USB-A 0
Nombre de ports USB-C 0
Nombre d'unités 1
Nombre de modules (construction modulaire) 4
Nombre de prises commutables 0
Nombre de phases 1
Impression/marquage Autre
Type de connexion Borne à vis
Avec volet de protection Non
Avec eclips / protection enfant Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Couleur Chrome
Finition métallique Oui
Transparent Non
Verrouillable Non
Mécanisme d'éjection Non
Encastrement isolé Oui
Avec éclairage fonctionnel Non
Avec éclairage d'orientation Non
Protection contre les surtensions Non
Protection différentielle Non
Avec microfusible Non
Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
Mode de pose Support de module
Type de fixation Fixation avec vis
Matériau Métal
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Métallique
Finition de la surface Mat
Traitement antimicrobien Non
Repiquage possible Oui
Avec dispositif on/off Non
Prise inclinée ou inclinable Non
Courant nominal 16 A
Tension nominale 250 V
Fréquence 50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs (IK) IK10
Largeur d'appareil 70.4 mm
Hauteur d'appareil 70.4 mm
Profondeur d'appareil 48.1 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible IFTTT Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
Profondeur d'encastrement 38 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Power Delivery Non
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 4-4 mm²
Maintien du cable Autre
Couvercle Plaque totale
Objet connecté Non

Documentation

1 document
Fiche technique
F01025EN-01.pdf pdf (0.84 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
OC / CB-569889/A1 (1.34 Mo)