Socle en saillie 380-415V 63A 3P+N+T IP66/67 P17 Tempra
P17 TEMPRA
LEGRAND
Socle en saillie 380-415V 63A 3P+N+T IP66/67 P17 Tempra
Réf. 555559
EAN.
3414970734945
Socle en saillie 380-415V 63A 3P+N+T IP66/67 P17 Tempra
1
Groupe produit : 09
109,50 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | 1x63A xp xxxV |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M32 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 270 mm |
Largeur | 130 mm |
Profondeur | 190 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez