Socle Prisint.sail. Hypra mét. IP44-BT-380-415V-63A-3P(+N)+T
HYPRA
LEGRAND
Socle Prisint.sail. Hypra mét. IP44-BT-380-415V-63A-3P(+N)+T
Réf. 053809
EAN.
3245060538095
Socle Prisint.sail. Hypra mét. IP44-BT-380-415V-63A-3P(+N)+T
1
Groupe produit : 75
204,80 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Autre |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M32 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | Autre |
Finition militaire | Non |
Couleur | Autre |
Hauteur | 143 mm |
Largeur | 143 mm |
Profondeur | 100 mm |