Aller au contenu principal
Logo print

Socle con.saillie Hypra plast. IP44-BT- 200V et 380V - 32A

HYPRA LEGRAND

Socle con.saillie Hypra plast. IP44-BT- 200V et 380V - 32A

Réf. 052979 EAN. 3245060529796

Socle con.saillie Hypra plast. IP44-BT- 200V et 380V - 32A

1
Groupe produit : 75
29,07 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Prise CEE - 16 A Sans
Prise CEE - 32 A Sans
Prise CEE - 63 A Sans
Prise CEE - 125A Sans
Nombre de prises avec contact de terre 0
Protection Sans
Disjoncteur différentiel Sans
Nombre de disjoncteurs 0
Matériau du boîtier/corps Plastique
Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
Diamètre entrée de câble M25
Manipulation Montage mural
Classe de protection (IP) Autre
Finition militaire Non
Couleur Gris
Hauteur 162 mm
Largeur 102 mm
Profondeur 62.5 mm

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Fiche technique
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)