Ce produit n'est plus disponible
SL- Applique Prismaline 800Lm avec prise IP 44 LED
SARLAM
LEGRAND
SL- Applique Prismaline 800Lm avec prise IP 44 LED
Réf. SL189850
EAN.
3292290504161
SL- Applique Prismaline 800Lm avec prise IP 44 LED
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage mural | Oui |
---|---|
Adapté pour le montage suspendu | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Adapté à un montage encastré | Non |
Adapté à un montage en saillie | Oui |
Montage en ligne continue possible | Non |
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR <lt/> 19) | Oui |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Nombre de lampes/modules | 1 |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Finition du paralume | Sans |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 207-253 V |
Courant nominal | 29-36 mA |
Appareillage | Driver LED tension constante |
Appareillage fourni | Oui |
Variation 0-10V | Non |
Variation 1-10V | Non |
Variation DALI | Non |
Variation DMX | Non |
Variation DSI | Non |
Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
Variation LineSwitch | Non |
Variation système propriétaire constructeur | Non |
Variation modulation de tension secteur | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Non |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Variation programmable | Non |
Variation RF | Non |
Variation Sine Wave Reduction | Non |
Variation Touch and Dim | Non |
Variation Zigbee | Non |
Variation avec bouton-poussoir | Non |
Pas de variation | Oui |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Angle de faisceau | Faisceau très extensif <gt/>80° |
Emission de lumière | Direct |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection | I |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Oui |
---|---|
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -10-40 °C |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Avec détecteur crépusculaire | Non |
Avec grilles d'aération | Non |
Puissance de lampe acceptée | 7.4-7.4 W |
Puissance du système | 7.4 W |
Flux lumineux utile | 800 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 3700-4300 K |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Largeur | 61.5 mm |
Hauteur/profondeur | 55.4 mm |
Longueur | 502 mm |
Largeur d'encastrement | 202 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Fréquence | 47-53 Hz |
Consommation en veille | 0.4 mA |
Durée de vie estimée de l'ampoule | 40000 h |
Neutre obligatoire | Oui |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Rigide |
Avec prise | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Télécommande fournie | Non |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-15 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 15 mm |
Entre axe de fixation verticale | 0-205 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 0-205 mm |
Maintien du cable | A chicane |
Interrupteur automatique | Non |
Mode de commande | Autre |
Adressable | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Courbe photométrique
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez