Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Couleur du bouton
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Courant de commutation
-
Tension de commutation
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type d'éclairage
-
Durée de vie estimée de l'ampoule
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
LEGRAND
CX3
Réf. 412910
Inter poussoir CX3 2 NO - 20A 250V simple fonction-1 module
23,25 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
CX3
Réf. 412911
Inter poussoir CX3 NO+NF - 20A 250V simple fonction-1 module
21,47 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.