Signalisation socle IP65 40-80 VAC-DC
SALVENA
LEGRAND
Signalisation socle IP65 40-80 VAC-DC
Réf. 041382
EAN.
3414971497962
Signalisation socle IP65 40-80 VAC-DC
1
Groupe produit : 99
118,20 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Type d'accessoire/pièce détachée | Alimentation en bout |
Accessoire | Non |
Pièce détachée | Oui |
Couleur | Gris |
Nombre de conducteurs | 3 |
Section nominale | 1.5 mm² |
Largeur | 92 mm |
---|---|
Hauteur | 92 mm |
Profondeur | 45 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -30-55 °C |
Temperature de stockage | -30-55 °C |
Tension nominale (Un) | 40-80 V |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez