Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de tension d’alimentation
-
Consommation d'énergie
-
1ere tension de sortie
-
2e tension de sortie
-
Courant de sortie max. 1
-
Finition du raccordement électrique
-
Courant de sortie max. 2
-
Tension de sortie ajustable
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
-
Indice de protection (IP)
-
Adapté à un montage sur rail
-
Hauteur
-
Tension de sortie réglée
-
Largeur
-
Puissance dissipée
-
Profondeur
-
Stabilisé
-
Montage possible sur barres profilées
-
Montage mural possible
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Hauteur d'encastrement
-
Montage direct possible

LEGRAND
DPX3 1600
Réf. 422686
Module pour aliment. double pour inverseur de sources
669,70 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.