Résist. de chauffage - 350 W air pulsé 230 V - coffr./arm.
ALTIS
LEGRAND
Résist. de chauffage - 350 W air pulsé 230 V - coffr./arm.
Réf. 034806
EAN.
3245060348069
Résist. de chauffage - 350 W air pulsé 230 V - coffr./arm.
1
Groupe produit : 85
1 169,00 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Puissance nominale | 350 W |
---|---|
Tension de fonctionnement CA 50 Hz | 220-240 V |
Tension de fonctionnement CA 60 Hz | 220-240 V |
Type de tension | AC |
Avec ventilateur | Oui |
Avec thermostat d'ambiance | Oui |
Puissance de chauffage permanente à 10 °C | 350 W |
---|---|
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 165 mm |
Profondeur | 128 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |