Répartiteur 4P 100A - 12 conn. à vis - 26kA - 8 mod.
XL3S
LEGRAND
Répartiteur 4P 100A - 12 conn. à vis - 26kA - 8 mod.
Réf. 400407
EAN.
3414971978607
Répartiteur 4P 100A - 12 conn. à vis - 26kA - 8 mod.
1
Groupe produit : 21
45,88 €
/
pièce
Unité d'emballage
6 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 4 |
---|---|
Courant nominal | 100 A |
Type de connexion | Visser |
Mode de pose | Rail DIN |
Hauteur | 92 mm |
Largeur | 139 mm |
Profondeur | 51 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Classe de protection (IP) | IP00 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Tension nominale (Un) | 0-500 V |
Sans halogène | Non |
Type de borniers | Phase/neutre |
Capacité des bornes | 1.5-25 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |