-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Plage de courant ajustable
-
Type d'accessoire
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Classe de déclenchement
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture

Relais therm. RTX³100-45-65A pr CTX³225-1NO+1NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)

Relais therm. RTX³65-45-65A pr CTX³65-1NO+1NF-bornes cage
Prix indicatif (hors TVA)

Relais therm. RTX³100-28-40A pr CTX³225-1NO+1NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)

Unités montage individ. RTX³40 jusqu'à 32A
Prix indicatif (hors TVA)

Unités montage individ. RTX³40 40A
Prix indicatif (hors TVA)

Unités montage individ. RTX³65 avec bornes à cage
Prix indicatif (hors TVA)

Unités montage individ.RTX³100 avec bornes à cage
Prix indicatif (hors TVA)

Relais therm. RTX³400-85-125A pr CTX³400-1NO+1NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)

Relais therm. RTX³400-120-185A pr CTX³400-1NO+1NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)

Relais therm. RTX³400-160-240A pr CTX³400-1NO+1NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)

Relais therm. RTX³65-34-50A pr CTX³65-1NO+1NF-bornes cage
Prix indicatif (hors TVA)

Relais therm. RTX³100-18-25A pr CTX³225-1NO+1NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)

Relais therm. RTX³100-24-36A pr CTX³225-1NO+1NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)

Relais therm. RTX³100-34-50A pr CTX³225-1NO+1NF-bornes vis
Prix indicatif (hors TVA)