RELAIS MAGIC MONOSTABLE-SERIE- PR 5851-5860
MAGIC
BTICINO
RELAIS MAGIC MONOSTABLE-SERIE- PR 5851-5860
Réf. 5972
EAN.
8012199029689
RELAIS MAGIC MONOSTABLE-SERIE- PR 5851-5860
Groupe produit : B11
121,70 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
---|---|
Appareil complet avec socle | Non |
Avec pinces amovibles | Non |
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 4-5 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Entraînement, polarité | Non polarisé |
Comportement de commutation de l'entraînement | Monostable |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 2 |
Type de contact de commutation | Contact simple |
Classe de protection (IP) | IP40 |
---|---|
Largeur | 23 mm |
Hauteur | 42 mm |
Profondeur | 50 mm |
Profondeur d'encastrement | 42 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK06 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Sélectionnez