Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Principe de fonctionnement
-
Fonction de commutation
-
Fonction de commutation
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Temps de réglage
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/416870-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CTX3
Réf. 416870
Temporisateur en marche-24- 48Vac/dc-CTX³22/40/65/100/150
105,50 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/416871-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CTX3
Réf. 416871
Temporisateur en marche-110- 230Vac-CTX³22/40/65/100/150
105,50 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/416872-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CTX3
Réf. 416872
Temporisateur à l'arrêt-24- 48Vac/dc-CTX³22/40/65/100/150
105,50 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/416873-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CTX3
Réf. 416873
Temporisateur à l'arrêt-110- 230Vac-CTX³22/40/65/100/150
105,50 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.