Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Fonction
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Avec pinces amovibles
-
Fréquence de fonctionnement nominale
-
Type de tension de fonctionnement
-
Finition du raccordement électrique
-
Valeur de fonctionnement intensité de courant 1
-
Mémorisation possible des défaillances
-
Affichage du courant différentiel
-
Délai de temporisation du déclenchement min. réglable
-
Tension d'alimentation CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation CA 60 Hz
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/026088-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DPX3
Réf. 026088
Relais différentiel pour DPX Enclipsable sur rail DIN
907,90 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.