Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Longueur
-
Forme de profilé
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Largeur de rainure
-
Charge maximum supportée
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de perforation
-
Largeur de trou
-
Avec denture
-
Débrochable
-
Largeur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
LEGRAND
RAIL STRUT
Réf. VG348049
RailL R21SP L3000 GS
40,42 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.