-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Hauteur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Rayon interne
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
Raccord de remonte P31+ L600 H100GC
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de remonte P31+ L500 H100GC
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de remonte P31+ L400 H100GC
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de remonte P31+ L300 H100GC
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de rem. P31+ L600 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de rem. P31+ L500 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de rem. P31+ L400 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de remonte P31+ L200 H100GC
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de remonte P31+ L150 H100GC
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de remonte P31+ L100 H100GC
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de rem. P31+ L300 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de rem. P31+ L200 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de rem. P31+ L150 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de rem. P31+ L100 H100 GS
Prix indicatif (hors TVA)