-
Application
-
Type de construction
-
Largeur du canal d'allège
-
Largeur de la partie supérieure
-
Profondeur du canal d'allège
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Nombre de couvercles
-
Largeur de la dérivation
-
Largeur du couvercle 1
-
Forme
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Symétrique
-
Modèle
-
Modèle
-
Direction
-
Modèle
-
Avec compensation de potentiel
-
Mode de pose
-
Perforation de montage dans le sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Feuille de protection
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Largeur
-
Largeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
GWO6 dérivation en T 110x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 dérivation en T 110x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle plat 110x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle plat 110x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle extérieur 110x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle extérieur 110x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle int. var. 110x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle int. var. 110x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle intérieur 110x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle intérieur 110x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 finition-T couv.110-110 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 finition-T couv.110-110 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle int-/ext. 110x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle int-/ext. 110x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvercle angle plat L79 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvercle angle plat L79 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvercle angle ext. L79 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvercle angle ext L79 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 jeu de raccords 110x63
Prix indicatif (hors TVA)