Prise magnétique appel seul manipulateur 078240-complet
HOSPITAL
LEGRAND
Prise magnétique appel seul manipulateur 078240-complet
Réf. 078246L
EAN.
3414971598591
Prise magnétique appel seul manipulateur 078240-complet
1
Groupe produit : L91
68,21 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Traitement antimicrobien | Oui |
---|---|
Type d’accessoires électriques | Autre |
Type d’accessoires mécaniques | Autre |
Largeur | 82 mm |
Hauteur | 82 mm |
Profondeur | 43 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
---|---|
Type de tension | DC |
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 0.2-2.5 mm² |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Adressable | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez