-
Tension nominale
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Composition
-
Transparent
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Matériau
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Qualité du matériau
-
Type de commande
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Version sans contact
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Avec éclairage
-
Avec éclairage
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type d'impression
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type d'impression
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Finition de la surface
-
Contact de report
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Niloé poussoir IP44 étanche 6A 250V blanc à vis
Prix indicatif (hors TVA)
Niloé poussoir double 6A 250V NO-NF blanc à griffes
Prix indicatif (hors TVA)
Niloé poussoir double 6A 250V NO-NF blanc à vis
Prix indicatif (hors TVA)
Niloé poussoir porte-étiquette 6A 250V blanc/crème à griffes
Prix indicatif (hors TVA)
Niloé poussoir à voyant 6A 250V NO-NF blanc à griffes
Prix indicatif (hors TVA)
Niloé poussoir porte-étiquette 6A - 250V blanc/crème à vis
Prix indicatif (hors TVA)
Niloé poussoir 6A 250V NO-NF blanc à griffes
Prix indicatif (hors TVA)
Niloé poussoir 6A 250V NO-NF crème à griffes
Prix indicatif (hors TVA)
Niloé poussoir 6A 250V NO-NF blanc à vis
Prix indicatif (hors TVA)
Niloé poussoir 6A 250V NO-NF crème à vis
Prix indicatif (hors TVA)