-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Couleur du bouton
-
Couleur du bouton
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Tension de lampe
-
Tension de lampe
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Courant de commutation
-
Tension de commutation
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Source lumineuse
-
Couleur de la calotte
-
Couleur de la calotte
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Puissance de la lampe max.
-
Puissance de la lampe max.
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type d'éclairage
-
Durée de vie estimée de l'ampoule
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
PoussoirCX3 NO(vert)+NF(rouge) 20A 250V doubl.fonct. s/voyan
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ poussoir 1NO+voyant 12/48V vert - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ poussoir 1NF+voyant 12/48V rouge - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ poussoir 1NO+voy. 110/400V vert - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ poussoir 1NF+voy. 110/400V rouge - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Poussoir CX3 NF - 20A - 250V simple fonction - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Poussoir CX3 NO - 20A - 250V simple fonction - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)