Ce produit n'est plus disponible
Plot 100x100 H148 polyprop.noir
SOLUFLEX
LEGRAND
Plot 100x100 H148 polyprop.noir
Réf. 8415000
EAN.
8714161298610
Plot 100x100 H148 polyprop.noir
Prix sur demande
Unité d'emballage
64 pièces
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 150 mm |
---|---|
Charge ponctuelle par 25x25 mm | 1500 N |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polypropylène (PP) |
Sans halogène | Non |
---|---|
Recyclable | Oui |
Couleur | Noir |
Classe d'inflammabilité selon DIN 4102 | Autre |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez