Aller au contenu principal
Logo print

Plexo prise Green'up mode 2 mécanisme IP55 IK08 anthracite

PLEXO LEGRAND

Plexo prise Green'up mode 2 mécanisme IP55 IK08 anthracite

Réf. 069885L EAN. 3414971884410

Plexo prise Green'up mode 2 mécanisme IP55 IK08 anthracite

3
Groupe produit : 69
71,50 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Modèle Prise de charge
Standard Contact de protection
Technique de raccordement Raccordement à vis
Avec actionneur de verrouillage Non
Avec verrouillage d'accès Non
Classe de protection (IP) Autre
Largeur 70.5 mm
Hauteur 70.5 mm
Profondeur 47.5 mm
Tension nominale 230 V
Courant nominal max. 16 A
Type de courant CA monophasé
LED intégrée Non
Matériel de contact CuZn
Traitement de surface des contacts Argenté
Résistance aux chocs (IK) IK08
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Couleur Anthracite
Capacité des bornes 1.5-4 mm²

Documentation

4 documents
Fiche technique
F03472FR-00.pdf pdf (0.68 Mo)
Fiche technique
F03472EN-00.pdf pdf (0.67 Mo)
Mode d'emploi
LE13550AA.pdf pdf (1.28 Mo)
Mode d'emploi
LE13550AA_1.pdf pdf (1.28 Mo)
8 documents
Brochures
Documents B2B
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
3D_LG-069885L.stp ifc (1.36 Mo)
Données BIM
Données BIM
2 documents
Agrément
NF-NF012_3831/A1 (0.56 Mo)
Agrément

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté