Plexo Prise pour charge vélo complet IP55 IK08 anthracite
PLEXO
LEGRAND
Plexo Prise pour charge vélo complet IP55 IK08 anthracite
Réf. 069787L
EAN.
3414972310611
Plexo Prise pour charge vélo complet IP55 IK08 anthracite
3
Groupe produit : 69
9,79 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Broche de contact de protection |
---|---|
Type de contact de protection | Rond |
Nombre de contacts actifs (ronds) | 0 |
Nombre de contacts actifs (plats) | 0 |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Nombre de ports USB-A | 0 |
Nombre de ports USB-C | 0 |
Nombre d'unités | 1 |
Nombre de prises commutables | 0 |
Nombre de phases | 1 |
Impression/marquage | Autre |
Type de connexion | Borne automatique |
Avec volet de protection | Oui |
Avec eclips / protection enfant | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Finition métallique | Non |
Transparent | Non |
Verrouillable | Non |
Mécanisme d'éjection | Non |
Encastrement isolé | Non |
Avec éclairage fonctionnel | Non |
Avec éclairage d'orientation | Non |
Protection contre les surtensions | Non |
Protection différentielle | Non |
Avec microfusible | Non |
Alimentation spéciale | Sans alimentation spéciale |
Mode de pose | Saillie |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec dispositif on/off | Non |
Prise inclinée ou inclinable | Non |
Courant nominal | 16 A |
Tension nominale | 250 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Largeur d'appareil | 82 mm |
Hauteur d'appareil | 85 mm |
Profondeur d'appareil | 62 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Avec haut-parleur bluetooth intégré | Non |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
précâblé | Non |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Diamètre de tube pour produit saillie | 16-25 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
Couvercle | Autre |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
Sélectionnez