Plexo prise 2P+T GP gris appareil complet
PLEXO
LEGRAND
Plexo prise 2P+T GP gris appareil complet
Réf. 069910
EAN.
3245060699109
Plexo prise 2P+T GP gris appareil complet
Groupe produit : 69
15,63 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Broche de contact de protection |
---|---|
Nombre de contacts actifs (ronds) | 1 |
Nombre de contacts actifs (plats) | 0 |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Nombre de ports USB-A | 0 |
Nombre de ports USB-C | 0 |
Nombre d'unités | 1 |
Nombre de phases | 1 |
Impression/marquage | Degré de protection (IP) |
Type de connexion | Borne automatique |
Avec volet de protection | Oui |
Avec eclips / protection enfant | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Finition métallique | Non |
Transparent | Non |
Verrouillable | Non |
Mécanisme d'éjection | Non |
Encastrement isolé | Non |
Avec éclairage fonctionnel | Non |
Avec éclairage d'orientation | Non |
Protection contre les surtensions | Non |
Protection différentielle | Non |
Avec microfusible | Non |
Alimentation spéciale | Sans alimentation spéciale |
Mode de pose | Saillie |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
Repiquage possible | Oui |
Prise inclinée ou inclinable | Non |
Courant nominal | 16 A |
Tension nominale | 250 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Largeur d'appareil | 80 mm |
Hauteur d'appareil | 84 mm |
Profondeur d'appareil | 62 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Avec haut-parleur bluetooth intégré | Non |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
Nature du cable pour connexion | Rigide |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Maintien du cable | Autre |
Couvercle | Boîtier complet |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez