Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title

Plexo prise 2P+T bornes à vis mécanisme IP55 IK08 gris

PLEXO LEGRAND

Plexo prise 2P+T bornes à vis mécanisme IP55 IK08 gris

Réf. 069552L EAN. 3414971878822

Plexo prise 2P+T bornes à vis mécanisme IP55 IK08 gris

3
Groupe produit : 69
9,17 € / pièce Unité d'emballage 10 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Broche de contact de protection
Type de contact de protection Rond
Nombre de contacts actifs (ronds) 0
Nombre de contacts actifs (plats) 0
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Nombre de ports USB-A 0
Nombre de ports USB-C 0
Nombre d'unités 1
Nombre de prises commutables 0
Nombre de phases 1
Impression/marquage Degré de protection (IP)
Type de connexion Borne à vis
Avec volet de protection Oui
Avec eclips / protection enfant Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Couleur Gris
Numéro RAL (équivalent) 7046
Finition métallique Non
Transparent Non
Verrouillable Non
Mécanisme d'éjection Non
Encastrement isolé Non
Avec éclairage fonctionnel Non
Avec éclairage d'orientation Non
Protection contre les surtensions Non
Protection différentielle Non
Avec microfusible Non
Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
Mode de pose Autre
Type de fixation Fixation avec vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Traitement antimicrobien Non
Repiquage possible Non
Avec dispositif on/off Non
Prise inclinée ou inclinable Non
Courant nominal 16 A
Tension nominale 250 V
Fréquence 50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs (IK) IK07
Largeur d'appareil 70.5 mm
Hauteur d'appareil 70.5 mm
Profondeur d'appareil 46 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible IFTTT Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
Profondeur d'encastrement 28.5 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Type de tension AC
Power Delivery Non
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
précâblé Non
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1.5-2.5 mm²
Maintien du cable Non applicable
Couvercle Autre
Objet connecté Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F03420EN-00.pdf pdf (0.95 Mo)
Fiche technique
F03420FR-00.pdf pdf (0.95 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
3 documents
Données BIM
Autocad 3D
3D_LG-069552L.stp ifc (1.36 Mo)
Données BIM
2 documents
Agrément
OC / CB-FR_715939 (0.64 Mo)
Agrément
NF-NF012_3249/A1 (0.7 Mo)