Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title
title
title

Plexo poussoir NO-NF lumineux 10AX mechanisme IP55 IK08 gris

PLEXO LEGRAND

Plexo poussoir NO-NF lumineux 10AX mechanisme IP55 IK08 gris

Réf. 069536L EAN. 3414971878488

Plexo poussoir NO-NF lumineux 10AX mechanisme IP55 IK08 gris

3
Groupe produit : 69
16,57 € / pièce Unité d'emballage 5 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Modèle Bouton-poussoir unique
Type de commande Bouton-poussoir
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
Nombre de contacts inverseurs 1
Version sans contact Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Avec éclairage Oui
Source lumineuse fournie Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Contact de report Non
Type de connexion Borne automatique
Mode de pose Autre
Type de fixation Fixation à vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Gris
Numéro RAL (équivalent) 7046
Transparent Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Type d'impression Sans
Adapté à la classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs (IK) IK08
Largeur d'appareil 70 mm
Hauteur d'appareil 70 mm
Profondeur d'appareil 46 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Profondeur d'encastrement 28.5 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Neutre obligatoire Non
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1.5-2.5 mm²

Documentation

2 documents
Fiche technique
F03414EN-00.pdf pdf (0.87 Mo)
Fiche technique
F03414FR-00.pdf pdf (0.87 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
3 documents
Autocad 3D
3D_LG-069536L.stp ifc (0.68 Mo)
Données BIM
Données BIM
4 documents
Agrément
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Agrément
AENOR-030/002620 (0.87 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté