Aller au contenu principal
Logo print

Plexo inter bipolaire à voyant GP appareil complet gris

PLEXO LEGRAND

Plexo inter bipolaire à voyant GP appareil complet gris

Réf. 069982 EAN. 3245060699826

Plexo inter bipolaire à voyant GP appareil complet gris

1
Groupe produit : 69
31,66 € / pièce Unité d'emballage 10 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de commutation Interrupteur bipolaire
Type de commande Bascule/bouton
Composition Mécanisme complet avec cadre
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Mode de pose Saillie
Type de fixation Autre
Avec cadre/support de montage Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Gris
Numéro RAL (équivalent) 7046
Couleur de l'opérateur de commutation Gris
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Oui
Fonction d'éclairage Éclairé sous tension
Type d'éclairage Lampe à effluves
Adapté à la classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs (IK) IK07
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
Contact de report Non
Type de connexion Autre
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 64 mm
Hauteur d'appareil 64 mm
Profondeur d'appareil 40 mm
Profondeur d'encastrement 40 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Section de câble 2.5-2.5 mm²

Documentation

1 document
Mode d'emploi
069982_LE04702AA.pdf pdf (0.25 Mo)
1 document
Documents B2B