Plexo embout a gradins Gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo embout a gradins Gris
Réf. 069596
EAN.
3245060695965
Plexo embout a gradins Gris
1
Groupe produit : 69
1,20 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | À découper |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Gris |
Hauteur | 6 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Documents B2B
7 documents
Agrément
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Agrément
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Agrément
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Agrément
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Sélectionnez