Aller au contenu principal
Logo print

PLEXO DETECTEUR 360° 230V COMPLET BLANC

PLEXO LEGRAND

PLEXO DETECTEUR 360° 230V COMPLET BLANC

Réf. 069780 EAN. 3245060697808

PLEXO DETECTEUR 360° 230V COMPLET BLANC

1
Groupe produit : 69
132,40 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Détecteur de mouvement
Régulation de la lumière Oui
Commande HVAC Non
Arrêt forcé Non
Spécial animaux Non
Protection au ras du mur Oui
Avec détection du champ arrière Non
Interconnectable Non
Hauteur de montage optimale 2.5 m
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
Commutateur de pontage Oui
Largeur de portée max. 4 m
Longueur de portée max. 12 m
Champ de détection de diamètre au sol 6 m
Adapté pour une transmission sans fil Non
Commandable à distance Non
Sensibilité ajustable Oui
Luminosité de déclenchement ajustable Oui
Avec voyant Oui
Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
Mode de pose Saillie
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9016
Transparent Non
Classe de protection (IP) IP55
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Tension nominale (Un) 230-230 V
Durée de marche min. 12 s
Durée de marche max. 16 min
Angle de détection horizontal 0-360 °
Luminosité de déclenchement 10-4000 lx
Puissance de coupure max. 2000 W
Température 0-55 °C
Courant de démarrage max. 8.5 A
Commande auxiliaire possible Non
Fonction d'alarme Non
Avec capteur acoustique Non
Avec câble de raccordement Non
Longueur de câble de raccordement 0 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F00908FR-04.pdf pdf (1.84 Mo)
Mode d'emploi
LE07392AD.pdf pdf (1.07 Mo)
Fiche technique
F00908EN-03.pdf pdf (1.68 Mo)
1 document
Documents B2B
2 documents
PEP
LGRP-00061-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
Agrément
OC / CB-595930 (0.14 Mo)