Plastron DPX³160/250 av access IS 223/233 - 3P/4P- h.200mm
DPX3
LEGRAND
Plastron DPX³160/250 av access IS 223/233 - 3P/4P- h.200mm
Réf. 404672
EAN.
3245064046725
Plastron DPX³160/250 av access IS 223/233 - 3P/4P- h.200mm
1
Groupe produit : 02
125,10 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 200 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2200 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier d'atelier
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Sélectionnez