Ce produit n'est plus disponible
PENDARD P21S 300 EZ
LWSL
Legrand
PENDARD P21S 300 EZ
Réf. VG348140
EAN.
3414970681201
PENDARD P21S 300 EZ
902
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 300 mm |
---|---|
Largeur de profil | 41 mm |
Hauteur de profil | 21 mm |
Modèle | Profilé en C |
Charge maximum supportée | 14 kN |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Documentation
1 document
Fiche technique
Sélectionnez