-
Tension assignée (Ue)
-
Courant assigné In
-
Tension assignée (Ue)
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Finition antidéflagrante 'Ex e'
-
Finition raccordement électrique 1
-
Finition raccordement électrique 2
-
Mode de pose
-
Nombre d'étages
-
Nombre d'étages
-
Nombre de positions de serrage par étage
-
Nombre de positions de serrage par étage
-
Nombre de positions de serrage par étage
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Plaque de fermeture requise
-
Plaque de fermeture requise
-
Matériau du corps isolant
-
Etages reliés à l'intérieur
-
Température de fonctionnement
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
Bloc ressort-standard-4 cond. 2 étages - pas 5mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-standard-4 cond. 2 étages-pas 6 mm-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-standard-4 cond. 2 étages-pas 5 mm-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-standard-4 cond. 2 étages - pas 6mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-cond.neutre-2cond 1E/1S - pas 12 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-standard-2 cond. 1E/1S - pas 12 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-standard-4 cond. 2E/2S - pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-standard-4 cond. 2E/2S - pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-standard-2 cond. 1E/1S - pas 10 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-standard-2 cond. 1E/1S - pas 10 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-cond.neutre-4cond 2E/2S - pas 5 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-standard-4 cond. 2E/2S - pas 5mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-cond.neutre-2cond 1E/1S - pas 8 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-cond.neutre-3cond 1E/2S - pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-standard-3 cond. 1E/2S-pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-standard-2 cond. 1E/1S - pas 8 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-standard-3 cond. 1E/2S - pas 5 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-cond.neutre-3cond 1E/2S - pas 5 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-standard-3 cond. 1E/2S - pas 5 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-standard-2 cond. 1E/1S - pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-cond.neutre-2cond 1E/1S - pas 5 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-cond.neutre-2cond 1E/1S - pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-standard-2 cond. 1E/1S - pas 5 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-standard-2 cond. 1E/1S - pas 5 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)