Aller au contenu principal
Logo print

Parafoudre PV 600Vdc - 40kA 2P - type 2 - 3 modules

PV LEGRAND

Parafoudre PV 600Vdc - 40kA 2P - type 2 - 3 modules

Réf. 414155 EAN. 3414970806871

Parafoudre PV 600Vdc - 40kA 2P - type 2 - 3 modules

1
Groupe produit : L11
248,10 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Schéma de liaison IT Non
Schéma de liaison TN Non
Schéma de liaison N-C Non
Schéma de liaison TN-C-S Non
Schéma de liaison TN-S Non
Schéma de liaison TT Non
Autre schéma de liaison Oui
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
Courant nominal de décharge In (8/20) 40 kA
Tension nominale DC 600 V
Tension continue la plus élevée CC 720 V
Niveau de protection 4 kV
Fusible auxiliaire intégré Non
Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
Taille (DIN) 3 TE
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) 35 mm²
Section de conducteur flexible max. (fil fin) 25 mm²
Avec contact de signalisation à distance Non
Signalisation au niveau de l'appareil Optique
Classe d'essai type 2 Oui
Classe de protection (IP) IP20

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01271FR-02.pdf pdf (1.18 Mo)
Fiche technique
F01271EN-02.pdf pdf (1.18 Mo)
Mode d'emploi
LE09132AB_01.pdf pdf (0.79 Mo)
1 document
Autocad 3D
414155.dwg dwg (0.11 Mo)