-
Type
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Longueur
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Nombre d'ouvertures de connecteur
-
Type de filetage
-
Estampages
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Largeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Equipé d'une porte ou couvercle
Entrée de câble 19" balai 1U Ral 9005
Prix indicatif (hors TVA)
Panneau passe fils 19" 1U métal - Ral 9005
Prix indicatif (hors TVA)
Panneau passe fils 19" 2U métal - Ral 9005
Prix indicatif (hors TVA)
Panneau guide câble 1U - balai Plastique
Prix indicatif (hors TVA)
Panneau guide câble 2U - balai Plastique
Prix indicatif (hors TVA)
Entrée de câble 19" balai 2U Ral 9005
Prix indicatif (hors TVA)