Pack switch Gigabit PoE 6 ports+3 points acces Wifi PoE
LCS3
LEGRAND
Pack switch Gigabit PoE 6 ports+3 points acces Wifi PoE
Réf. 033494
EAN.
3414972084574
Pack switch Gigabit PoE 6 ports+3 points acces Wifi PoE
3
Groupe produit : 40
280,60 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Taux de transmission max. | 300 Mbit/s |
---|---|
Bande de fréquences | 2,4 GHz |
Géré | Oui |
Protocole radio | IEEE 802.11 n |
Cryptage | WPA2 |
Ethernet | Oui |
Nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s | 1 |
Nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s | 0 |
Nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s | 0 |
Pare-feu | Non |
Sécurité VPN | Non |
Raccordement pour antenne externe | Non |
Fonction bridge | Oui |
Nombre d'AP supportés | 1 |
Fonction de répétition | Non |
Power over Ethernet | Oui |
Couleur | Blanc |
Largeur | 66 mm |
---|---|
Hauteur | 66 mm |
Profondeur | 44 mm |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Encastré | Non |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Fixation sur mât | Non |
Montage encastré | Non |
Montage mural | Oui |
Nombre d'utilisateurs | 16 |
Adaptateur de prise | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | DC |
Numéro RAL | 9003 |
Documentation
5 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Sélectionnez