-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Hauteur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Rayon interne
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Perforation latérale
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Avec partie supérieure
-
Acier inoxydable, décapé
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
Gaine à câb.P31+ EZW L3 500x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ ZW L3 600x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ EZW L6 400x100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 400x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ ZW L3 500x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 600x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF L3 600x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 300x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ ST L3 600x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 500x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ ZW L3 400x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 400x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF L3 500x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ ST L3 500x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ EZW L6 200x100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 200x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ ZW L3 300x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF L3 400x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 150x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ ZW L3 600x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ ST L3 400x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 300x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ ZW L3 500x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ ZW L3 200x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)