Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Diamètre nominal
-
Diamètre intérieur
-
Diamètre nominal
-
Diamètre intérieur
-
Diamètre nominal en pouces
-
Matériau
-
Tenue à la flexion
-
Type de traitement de la surface
-
Résistance à la compression
-
Matériau d'enrobage 1ère couche
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Matériau d'enrobage, 2ème couche (extérieur)
-
Joint
-
Rayon de courbure, statique
-
Rayon de courbure, statique
-
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
-
Accélérateur de flammes
-
Caractéristiques électriques
-
Avec homologation selon UL
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Couleur
LEGRAND
RTA
Réf. 666155
Conduit P2 PVC/métal di 34.5mm Conduit flexible RTA
45,21 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
RTA
Réf. 666150
Conduit P2 PVC/métal diam 10mm Conduit flexible RTA
12,11 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.