Niloé voy. lum. LED 12-24-48V
NILOE
LEGRAND
Niloé voy. lum. LED 12-24-48V
Réf. 665092
EAN.
3245066650920
Niloé voy. lum. LED 12-24-48V
1
Groupe produit : 31
5,44 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Transfo intégré | Non |
---|---|
Avec résistance série intégrée | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec diode intégrée | Oui |
Douille | Sans |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 24-24 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 24-24 V |
Source lumineuse | LED |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Autre |
Couleur de la source lumineuse | Blanc |
---|---|
Type de fixation | Fixation frontale |
Largeur | 6.8 mm |
Hauteur | 6.8 mm |
Profondeur | 25.25 mm |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |