Netatmo PRO sirène intérieure intelligente
NETATMO PRO
NETATMO
Netatmo PRO sirène intérieure intelligente
Réf. NIS01-PRO
EAN.
3700730503006
Netatmo PRO sirène intérieure intelligente
1
Groupe produit : N08
89,38 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de tonalités | 2 |
---|---|
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 110 dB |
Tension nominale | 3 V |
Classe de protection (IP) | IP50 |
Degré de protection (NEMA) | 1 |
Type de courant | DC |
Consommation d'électricité | 0.0025 A |
Avec contact | Non |
Largeur | 130 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 35 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-50 °C |
Temperature de stockage | 0-50 °C |
Tension nominale (Un) | 3-5 V |
Courant d'alimentation | 0.00015-0.00025 A |
---|---|
Fréquence | 50-60 Hz |
Sans halogène | Oui |
Mode de pose | Saillie |
Entre axe de fixation verticale | 89-90 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | RF |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Non |
Connectable par box Internet | Non |
Nom de l'application | Home + Security |
Fonction d'usage du produit | Système d'alarme |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez