Aller au contenu principal
Logo print

Moulure DLP section 32 x 20 mm blanc RAL 9003 - long. 2,1 m

DLP LEGRAND

Moulure DLP section 32 x 20 mm blanc RAL 9003 - long. 2,1 m

Réf. 649311 EAN. 3245066493114

Moulure DLP section 32 x 20 mm blanc RAL 9003 - long. 2,1 m

1
Groupe produit : 23
16,57 € / pièce Unité d'emballage 25 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Hauteur 20 mm
Largeur 32 mm
Longueur 2100 mm
Section transversale utile 450 mm²
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Sans halogène Non
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Couleur Blanc
Transparent Non
Numéro RAL 9003
Nombre de cloisons fixes 0
Nombre de cloisons enfichables 0
Type de fixation Perforation du fond
Finition du couvercle Séparé
Avec agrafe pour tenue de câble Oui
Feuille de protection Oui
Avec connecteur de conduit Non
Livraison sur rouleau Non
Classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
6 documents
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
NF 004-NF 593021O (0.08 Mo)
PEP
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
PEP
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)