Mos.Link acc.de raccord. pr liaison 2 blocs de prises
MOSAIC
LEGRAND
Mos.Link acc.de raccord. pr liaison 2 blocs de prises
Réf. 077100L
EAN.
3414971575691
Mos.Link acc.de raccord. pr liaison 2 blocs de prises
1
Groupe produit : 65
2,39 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 32 mm |
Profondeur | 30 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Couleur | Noir |
Sans halogène | Oui |
Mode de pose | Autre |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
10 documents