Aller au contenu principal
Logo print

Mosaic pouss.easyled-6A 2 mod blanc

MOSAIC LEGRAND

Mosaic pouss.easyled-6A 2 mod blanc

Réf. 077040L EAN. 3414971575370

Mosaic pouss.easyled-6A 2 mod blanc

1
Groupe produit : 65
11,36 € / pièce Unité d'emballage 10 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
Modèle Bouton-poussoir unique
Type de commande Bouton-poussoir
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Nombre de bascules d'actionnement 1
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Nombre de pôles 1
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 6 A
Avec éclairage Non
Source lumineuse fournie Non
Contact de report Non
Type de connexion Borne automatique
Mode de pose Encastré
Type de fixation À clipser
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Type d'impression Sans
Adapté à la classe de protection (IP) IP31
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 45 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 36.5 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Profondeur d'encastrement 24 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Fréquence 50-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 2.5-2.5 mm²

Documentation

2 documents
Fiche technique
F02913EN-01.pdf pdf (0.15 Mo)
Fiche technique
F02913FR-01.pdf pdf (0.15 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
2 documents
Données BIM
Données BIM
3 documents
Agrément
PEP
LGRP-01081-V02.01-FR.pdf pdf (0.86 Mo)
Agrément
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté