-
Tension nominale
-
Composition
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Largeur de la partie supérieure
-
Composition
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Transparent
-
Profondeur du canal d'allège
-
Type de connecteur
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Encastrement de canal
-
Source lumineuse fournie
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Avec protection contre la poussière
-
Qualité du matériau
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Type de commande
-
Type de commande
-
Catégorie
-
Forme
-
Direction de sortie
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Montage apparent
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Avec éclairage
-
Voyant
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Avec zone de texte
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Type d'impression
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Nombre de pôles
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Montage encastré
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Contact de report
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Zone de texte/surface d'inscription
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Fonction d'éclairage
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Type de commutation
-
Jacks blindés
-
Code couleur
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Interrupteur de chauffage
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Interrupteur de machine à laver
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Type d'éclairage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Maintien du cable
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
Mosaic prise RJ45 FTP cat6 1 mod - noir
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic pouss.inv.easyled-10AX 2 mod noir
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic pouss.inv.easyled-10AX 1 mod noir
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic deux dir.easyled-10AX 2 mod noir
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic deux dir.easyled-10AX 1 mod noir
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur pour faire tourner l'appareillage Mosaic 90 degr.
Prix indicatif (hors TVA)
Soluclip noir Pour Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)