Minuterie électronique saillie 230 V - 10 A - 30s/10m
REXREX600
LEGRAND
Minuterie électronique saillie 230 V - 10 A - 30s/10m
Réf. 049783
EAN.
4010957497835
Minuterie électronique saillie 230 V - 10 A - 30s/10m
1
Groupe produit : 19
99,26 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Fonction | Autre |
---|---|
Mode de pose | Saillie |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 3 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 3 |
Tension de commande 1 | 230-230 V |
Type de tension de commande 1 | AC |
Fréquence de tension de commande 1 | 50-60 Hz |
Type de tension de commande 2 | AC |
Type de commutation | Circuit 3 conducteurs |
---|---|
Préavis d'extinction | Autre |
Fonction de courant de surcharge sélectionnable | Non |
Réarmement | Sans |
Tension d’alimentation | 230-230 V |
Type de tension d’alimentation | AC |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez