Aller au contenu principal
Logo print

Mini-colonne univer. 80 mm 2 compartiments 0.68m noir

UNIVERSAL MINI LEGRAND

Mini-colonne univer. 80 mm 2 compartiments 0.68m noir

Réf. 653125 EAN. 3414971195417

Mini-colonne univer. 80 mm 2 compartiments 0.68m noir

1
Groupe produit : 26
428,90 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Forme de colonne Carré
Modèle Des deux côtés
Précâblé Non
Ajustable Non
Compensation de hauteur 0 mm
Hauteur de colonne 680-680 mm
Nombre de parties supérieures utilisables 2
Largeur de la partie supérieure 80 mm
Type de fixation Visser
Déplaçable Non
Adapté à un montage au plafond Non
Montage au sol Oui
Entrée de câble Au-dessus
Profil continu Oui
Matériau de la colonne d'installation Aluminium
Qualité du matériau de la colonne d'installation Autre
Matériau de la colonne d'installation sans halogène Oui
Surface de la colonne Autre
Couleur de la colonne Noir
Numéro RAL de la colonne 9005
Matériau de la partie supérieure Aluminium
Qualité du matériau de la partie supérieure Autre
Matériau de la partie supérieure sans halogène Oui
Surface de la partie supérieure Autre
Couleur de la partie supérieure Noir
Numéro RAL de la partie supérieure 9005
Nombre de cloisons 1
Section transversale utile 12340 mm²

Documentation

3 documents
Fiche technique
F02652EN_07.pdf pdf (5.51 Mo)
Mode d'emploi
LE10478AA-02.pdf pdf (2.59 Mo)
Fiche technique
F02786FR_06.pdf pdf (3.74 Mo)
1 document
26 documents
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
3D_LG-653125.stp ifc (7.34 Mo)
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
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails